{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/schnellsteckverbinder/kunststoff-messing_vernickelt_blaue_serie/ger_einsch_aus_zly_mit_o_r.prj},{NB=122.018-8},{ARTNR=122.018-8},{G=G 1/8},{FS=8},{L1=27.1},{SW=14},{IS=5.0},{GX=9.728},{A=5.5},{C=18.2},{X1=14.0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。